417-9491: ROLAM-ESFERA-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-9491: ROLAM-ESFERA-CLA

    Número de Peça : 417-9491
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)
    wheel-type loader
    966F II 972G II 966G II 972G, 970F, 966G, 966K, 966H, 972H, 966F, 972K

    wheel dozer
    814F II 814K, 814F, 8A4K 814B

    wheel-type skidder
    545C, 535B, 535C, 545, 525, 525B, 525C

    earthmoving compactor
    816K, 815F, 815F II 815K, 816F, 815B, 816F II 816B