417-9494: ROLAM-ESFERA-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-9494: ROLAM-ESFERA-CLA

    Número de Peça : 417-9494
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)
    track-type tractor
    10 58L D9R, D10N, 9 59N 59L D9T, 10SU 9U 10U 59 9SU D9N

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G, 988F, 982M, 980H, 980L, 988K, 986H, 986K, 980G II 988B, 980M, 980K HLG 980K, 988G, 988F II 980F, 988H, 980F II

    wheel dozer
    834H, 834K, 824K, 824H, 834B, 834G, 834U 834S 824G II 824C, 824G

    articulated dump truck
    D350E, D400E, D40D, D400D, D350E II

    earthmoving compactor
    826K, 826H, 836K, 836G, 825K, 836H, 825G, 825C, 836, 826G, 826G II 825H, 826C, 825G II