417-9498: CRUZETA-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-9498: CRUZETA-CLA

    Número de Peça : 417-9498
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cruzeta Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    wheel tractor scrapers
    666, 657EPP, 651, 657

    motor grader
    24, 24M, 24H

    wheel-type loader
    994K, 994, 992D, 992K, 992C, 990K, 990H, 992G, 994F, 990, 994D, 994H, 990 II

    wheel dozer
    844K, 854K, 854G, 844, 844H

    off highway trucks
    776, 775D, 773B, 776B, 773E2LRC, 773ELRC, 777B

    wheel loaders
    990KLRC

    excavator
    225

    wheel dozers
    844K, 854K, 854G, 844, 844H