417-9499: ENG-SOL-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-9499: ENG-SOL-CLA

    Número de Peça : 417-9499
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Dentes Retos Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Engrenagem de Dentes Retos Cat®
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988K, 988G, 986H, 988H, 986K

    track type tractors
    D9RLRC, D10N

    articulated dump truck
    D350E, D350E II

    compactors
    836G, 836

    articulated trucks
    D400E, D350EII, D400D

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10N

    wheel dozer
    834B, 834K, 834G

    wheel loaders
    988G, 988K

    wheel dozers
    834K, 834H, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836, 836K, 836H