417-9596: CONJ VOLANTE DO MOTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-9596: CONJ VOLANTE DO MOTOR

    Número de Peça : 417-9596
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Volante do Motor

    Descrição:

    • Energia rotacional do depósito e liberação do volante do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 285,75
    • Altura (pol): 11,25
    • Comprimento (mm): 622,3
    • Comprimento (pol): 24,5
    • Largura (mm): 546,1
    motor grader
    16M