418-2063: CONJ COLETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    418-2063: CONJ COLETOR

    Número de Peça : 418-2063
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coletor

    Descrição:

    • Este coletor mede a pressão absoluta e do diferencial entre a entrada e a saída do Filtro de Partículas do Diesel

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 106,68
    • Altura (pol): 4,2
    • Comprimento (mm): 66,04
    • Comprimento (pol): 2,6
    • Largura (mm): 53,34
    engine - industrial
    C13