423-6985: CUBO-FIN-ABRAÇ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    423-6985: CUBO-FIN-ABRAÇ

    Número de Peça : 423-6985
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Dentes Retos Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Engrenagem de Dentes Retos Cat®
    earthmoving compactor
    825C, 836, 826K, 826G, 836K, 825K, 825G, 825H, 825 826C, 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980H, 980K HLG 980G, 988H, 988F, 980M, 980F, 980L, 980G II 982M, 988K, 986K, 980F II 986H, 980K, 980C, 988B, 988F II

    underground mining loaders
    R2900G

    compactors
    836K, 826H, 836H, 825K, 836G, 826K

    track type tractors
    D10N, D9R, D8L, D9T, D8LSA

    skidders
    520D

    wheel dozers
    834G, 834K, 824K, 834B

    articulated dump truck
    D350E II D350E, D44B, D400, D400E, D35HP D400D

    wheel loaders
    988G, 986K, 980F, 982M, 980M, 986H, 980G, 988KLRC, 980KOEM

    articulated trucks
    D40D, D550B, D350EII

    wheel dozer
    824G II 834K, 834B, 834G, 824S 824G, 834H, 824C, 834U 824K, 824H, 834S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    9U D9R, D9N, D8L, 8U 10SU 8 D9T, 8S 9S 8A 58 9 59N 58L 10U 59 10 9C 9SU D10N, D9L, 59L