423-6986: EIXO-ALAV-ABRAÇ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    423-6986: EIXO-ALAV-ABRAÇ

    Número de Peça : 423-6986
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Eixo de Trem de Força Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    earthmoving compactor
    825G 825K 825H 825G II 826G II 826G 826H 826K

    wheel-type loader
    980G 980G II 980M 980K HLG 980H 980K

    compactadores
    826K 825K 826KLRC 826GII 825KLRC

    wheel dozer
    824G 824K 824G II

    excavator
    320D L 320D

    carregadeiras
    980M 980L 980H 980G 980K 982M 980GII 980KOEM 980XE

    tratores florestais
    520D

    tratores de rodas
    824K 824H 824KLRC 824GII