424-0422: Rake Ar *Psy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    424-0422: Rake Ar *Psy

    Número de Peça : 424-0422
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Projetados para limpar e preparar o solo em operações de acabamento paisagístico.

    Os Ancinhos Elétricos Cat® são ideais para limpeza e preparação do solo na construção geral, reforma de valas, construção de campos de golfe e manutenção de campos de atletismo. Eles oferecem a versatilidade de remoção de coberturas, de camadas antigas de grama e ervas daninhas, nivelamento, trabalhos em rampas, varredura de folhas, remoção de detritos e preparação de semeaduras com uma única ferramenta de trabalho. Sua capacidade de angulação permite que o operador amontoe os detritos coletados para facilitar a coleta e a remoção. A consistente ação de fresagem cria um solo ideal para semeadura, o que proporciona excelentes resultados de germinação, preparando a base para um gramado perfeito. Solos úmidos, secos, cheios de ervas daninhas, duros e rochosos podem ser secos, aplainados, pulverizados e condicionados para semeadura em uma única etapa.

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 953
    • Altura total (pol): 37,5
    • Comprimento Total (mm): 1.626
    • Fluxo Hidráulico (GPM): 15-23
    • Fluxo Hidráulico (LPM): 57-86
    • Fluxo Hidráulico Necessário: Fluxo Padrão
    • Largura do Ancinho (mm): 2.159
    • Largura do Ancinho (pol): 85
    • Largura do Rolete (mm): 2.286
    • Largura do Rolete (pol): 90
    • Largura Total - (mm): 2.515
    • Peso (kg): 599
    • Peso (lb): 1.320
    • Pressão Hidráulica Ideal (bar): 230
    • Pressão Hidráulica Ideal (lb/pol²): 3.340
    • Tipo de Ancinho: Ancinhos Elétricos
    • Ângulo Máximo: 20
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.