424-0432: SNWBLWR#PSY
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    424-0432: SNWBLWR#PSY

    Número de Peça : 424-0432
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

    Cat® Snow Blowers are designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks, making them ideal for various winter cleanup and maintenance applications.

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura de Corte (pol): 35
    • Altura total (pol): 71
    • Deslocamento Máximo (pé): 40
    • Diâmetro da Broca (pol): 18
    • Diâmetro do Ventilador do Impulsor (pol): 27
    • Fluxo Hidráulico (GPM): 18-23
    • Fluxo Hidráulico Necessário: Fluxo Padrão
    • Largura do Ventilador do Impulsor (pol): 11
    • Pressão Hidráulica Ideal (bar): 230
    • Rotação Angular: 180
    • Tipo de Ventilador: Removedor de Neve
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.