425-5022: 425-5022
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    425-5022: 425-5022

    Número de Peça : 425-5022
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
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    wheel-type loader
    910K 914K