425-9367: IMPULSOR - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    425-9367: IMPULSOR - CLA

    Número de Peça : 425-9367
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Impulsor da Bomba de Água Classic

    Descrição:

    • Os impulsores são importantes componentes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Classic™ fornecem a durabilidade certa pelo preço certo para o equipamento de ciclo de vida médio a longo, de aplicações mais leves e de menor uso.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Impulsor da Bomba de Água
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,6
    • Comprimento (mm): 147,3
    • Largura (mm): 147,3
    com
    816F, 815F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 C-10

    emac
    C-12 3176C

    fp
    TK1051

    pipe
    572R II

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    365B, 365B II 345B II 345B, 365B L 345B L 345B II MH

    chal
    85E, MT845, 95E, MTC865, MT865, 65E, MT855, 75E, MTC855, MTC845, MT835, MTC835

    adt
    725, 730

    meng
    3196 C12 C18 C-12 3176C

    petr
    C15 C18 TH48-E80

    ttt
    D7R II

    ieng
    3176C SBF214 C-10 SUF557 CPT372 C-12 3196

    wtt
    814F

    mg
    143H, 140H, 14H, 16H, 160H, 163H