• \
  • Home
  • 426-6932: Arranjo de Bckt*Puy
426-6932: Arranjo de Bckt*Puy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    426-6932: Arranjo de Bckt*Puy

    Número de Peça : 426-6932
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Abertura da Garra (mm): 767
    • Altura (mm): 388
    • Capacidade Nominal (m³): 0,3
    • Capacidade Nominal (yd³): 0,39
    • Comprimento (mm): 724
    • Espessura da Borda Cortante (mm): 16
    • Espessura da Borda da Base (mm): 19
    • GET Padrão: 135-9384
    • Largura (mm): 1.524
    • Peso (kg): 366
    • Pressão de Operação (lb/pol²): 3.336
    • Tipo de máquina: Minicarregadeira
    • Ângulo da Abraçadeira (graus): 89
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.