426-6945: Arranjo de Bckt*Puy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    426-6945: Arranjo de Bckt*Puy

    Número de Peça : 426-6945
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Abertura da Garra (mm): 767
    • Abertura da Garra (pol): 30
    • Altura (mm): 388
    • Altura (pol): 15,3
    • Capacidade Nominal (m³): 0,37
    • Capacidade Nominal (yd³): 0,48
    • Comprimento (mm): 724
    • Comprimento (pol): 28,5
    • Espessura da Borda Cortante (mm): 16
    • Espessura da Borda Cortante (pol): 0,63
    • Espessura da Borda da Base (mm): 19
    • Espessura da Borda da Base (pol): 0,75
    • GET Padrão: 135-9386
    • Largura (mm): 1.829
    • Peso (kg): 423
    • Peso (lb): 930,6
    • Pressão de Operação (kPa): 23.000
    • Pressão de Operação (lb/pol²): 3.336
    • Tipo de máquina: Minicarregadeira
    • Ângulo da Abraçadeira (graus): 89
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.