426-6985: Arranjo de Bckt*Puy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    426-6985: Arranjo de Bckt*Puy

    Número de Peça : 426-6985
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Abertura da Garra (pol): 30
    • Altura (pol): 15,3
    • Capacidade Nominal (m³): 0,43
    • Capacidade Nominal (yd³): 0,56
    • Comprimento (pol): 28,5
    • Espessura da Borda da Base (pol): 0,75
    • GET Padrão: 141-4999
    • Peso (lb): 981,2
    • Pressão de Operação (kPa): 23.000
    • Tipo de máquina: Minicarregadeira
    • Ângulo da Abraçadeira (graus): 89
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.