428-7202: DISCO-FCN-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    428-7202: DISCO-FCN-CLA

    Número de Peça : 428-7202
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Disco de Fricção Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Disco de Fricção Metálico
    com
    836K, 836H, 826C, 836G

    wtt
    854K, 854G, 844K, 834K, 834G, 844, 844H, 834H

    wheel loaders
    992B, 992

    wheel dozers
    824C

    compactors
    825C, 826B

    wtl
    993K, 990H, 990 II 988G, 992G, 988K, 992K, 986H, 986K, 990K, 988K XE 980H, 988H, 980K, 988 XE