428-9129: Junta
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    428-9129: Junta

    Número de Peça : 428-9129
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Junta

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Diâmetro Interno (pol): 3,82
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,13
    • Material: Grafite Expandido
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    3500
    3512B 3508B 3512C 3516B 3516C 3516CHD 3516BHD

    marine products
    3512B 3516C 3512 3512C 3508C 3508B 3516E 3516B 3512E 3508 3516

    engine - generator set
    3516C 3516B G3512

    petroleum products
    3516C 3512 3516B 3508B 3512B 3512E 3512C CX48-P2300 TH48-E80 SPF743 2016 3508C

    engine - industrial
    3516C 3512 3516B 3508B 3512B 3512E 3512C CX48-P2300 TH48-E80 SPF743 2016 3508C