431-4358: 431-4358
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    431-4358: 431-4358

    Número de Peça : 431-4358
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica ToughGuard™ de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo de alta temperatura, óleo quente, graxa, lubrificantes e petróleos brutos.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética de alta temperatura especial e um único reforço trançado de aço de alta tensão. Além disso, conta com uma tampa resistente à abrasão ToughGuard™ exclusiva que ultrapassa 2 milhões de ciclos de teste de abrasão SAE sem sinais de desgaste. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média, alta e abrasiva.

    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.