431-4748: 431-4748
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    431-4748: 431-4748

    Número de Peça : 431-4748
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueiras Revestidas de Teflon

    Descrição:
    Canaliza o combustível diesel, o combustível biodiesel até fluidos hidráulicos baseados em petróleo e B20 expostos a altas temperaturas.


    Atributos:
    Apresenta um trançado de um fio de aço inoxidável e um revestimento interno de teflon projetado para aumentar a resistência à degradação. Essas características proporcionam vida útil prolongada e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de Pressão Média/Alta Temperatura.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 574
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 1500
    • Tamanho do Traço: -6
    • Tamanho do Traço (pol): -6
    • Tipo: 2771A