431-5808: 431-5808
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    431-5808: 431-5808

    Número de Peça : 431-5808
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueiras do Líquido Arrefecedor de Temperatura Alta

    Descrição:
    Canaliza água, glicol de água, fluidos de emulsão de água e líquido arrefecedor de vida útil longa ao longo dos sistemas de construção, caminhão e arrefecimento agrícolas.


    Atributos:
    Conta com um tubo interno de borracha sintética, uma lona de reforço de fio trançado e uma tampa externa de borracha sintética resistente a óleo e a intempéries. Esses recursos possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta temperatura.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 2290
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 1124
    • Tamanho do Traço: -6
    • Tamanho do Traço (pol): -6
    • Tipo: 2786