432-2251: 432-2251
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    432-2251: 432-2251

    Número de Peça : 432-2251
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueiras do Líquido Arrefecedor de Temperatura Alta

    Descrição:
    Canaliza água, glicol de água, fluidos de emulsão de água e líquido arrefecedor de vida útil longa ao longo dos sistemas de construção, caminhão e arrefecimento agrícolas.


    Atributos:
    Conta com um tubo interno de borracha sintética, uma lona de reforço de fio trançado e uma tampa externa de borracha sintética resistente a óleo e a intempéries. Esses recursos possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta temperatura.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 2747
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 1124
    • Tamanho do Traço: -6
    • Tamanho do Traço (pol): -6
    • Tipo: 2786