433-6744: SAPATA-TRK JOI
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    433-6744: SAPATA-TRK JOI

    Número de Peça : 433-6744
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples, Material Resistente à Abrasão, Com Grampo)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • O Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material) é um composto que é soldado nos componentes para criar uma superfície resistente ao desgaste que aumenta a vida útil do componente.
    • As sapatas da esteira com grampos têm os cantos das garras cortados para reduzir a resistência de giro e a força de curvatura sem perda de flutuação e com pouca perda de vida útil de resistência ao desgaste no geral.


    Aplicação Recomendada:

    • O Material Resistente à Abrasão (ARM) é projetado para aplicações de impacto baixo e alta abrasão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 29,9
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, Material Resistente à Abrasão, Com Grampo
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.