440-6079: Anel-Encosto
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    440-6079: Anel-Encosto

    Número de Peça : 440-6079
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Descrição do Material: O TPU (Thermoplastic Polyurethane, Poliuretano Termoplástico) tem excelente resistência à abrasão e ao corte e apresenta bom desempenho em aplicações de Ar. Também funciona em aplicações de Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. Não use em fluidos solúveis em água. O TPU não deve ser usado em aplicações de alta temperatura.
    • Diâmetro Interno (pol): 3,7
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,06
    • Material: TPU - Poliuretano
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.