441-4450: Pá-carregadeira Bcp/Caçambas Tmh (910-930)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    441-4450: Pá-carregadeira Bcp/Caçambas Tmh (910-930)

    Número de Peça : 441-4450
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Usadas para carregar materiais leves, frouxamente embalados.

    As Caçambas para Material Leve de Pá-carregadeira Cat® são especialmente projetadas para obter máxima eficiência e maior capacidade ao carregar materiais leves, frouxamente embalados.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Altura (mm): 1.343,2
    • Altura (pol): 52,9
    • Capacidade (m³): 3
    • Capacidade (yd³): 4
    • Comprimento (mm): 1.390,4
    • Comprimento (pol): 54,7
    • Espessura da Borda Cortante (mm): 25
    • Espessura da Borda Cortante (pol): 1
    • Espessura da Borda da Base (mm): 25
    • Espessura da Borda da Base (pol): 1
    • Largura (mm): 2.727
    • Peso (kg): 1.094
    • Peso (lb): 2.411,9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.