456-0007: KIT DE JUNTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    456-0007: KIT DE JUNTA

    Número de Peça : 456-0007
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro Única

    Descrição:

    • Este kit inclui juntas, selos e travas dobráveis para recondicionar e reinstalar um cabeçote de cilindro. Também estão incluídas a junta do turbocompressor e as ferragens de montagem do turbo. O kit não inclui os selos do injetor de combustível. Solicite um kit de selos de injetor único quando necessário.

    • Para o motor de 4 e 6 cilindros em linha com apenas um cabeçote de cilindro, as seguintes ferragens de montagem do turbo serão incluídas: parafusos, porcas, prisioneiros, arruelas, espaçadores, etc. Aplicável aos números de peças do kit SCH 3178750 e UP.

    Atributos:

    • Nossos kits foram projetados para conveniência - pré-embalados, solicitados com um número de peça único e entregues em uma única caixa, poupando-lhe tempo e dinheiro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 57,15
    • Altura (pol): 2,25
    • Comprimento (mm): 1.239,52
    • Comprimento (pol): 48,8
    • Largura (mm): 452,12
    petroleum products
    C18