4B-9883: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4B-9883: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 4B-9883
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,24
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,09
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 7/8
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,50
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/16 - 24
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    telehandler
    RT50, RTC60 RT60, RT50SA

    wheel tractor-scraper
    666B, 621E, 623E, 651B, 657B, 621B, 660B, 631C, 637, 621, 641B, 633C, 623B, 650B 666

    pipelayer
    561D, 594, 561B, 561C, 571G, 583H

    paving compactor
    CS-431B, CS-433B, CP-433B, PS-130, CP-323, CS-323 PS-110, CB-424, PS-180

    engine - generator set
    D398B D399 D379B

    motor grader
    120, 16, 12F, 140, 14E, 12E

    forest products
    227

    wheel-type loader
    988, 966C, 930, 980C, 980B, 920, 992B, 994, 992C, 950, 994D, 992

    engine - industrial
    D353E D330C D379B D353D D398 D353C D342C D379 3306 G353D D333C D342 3516B G342C D398B D343 3304 G343 D399

    wheel-type skidder
    518

    engine - truck
    3306B 1673B 1673C 3306 1673 3306C 1676

    off-highway truck
    793C, 793B, 789C, 785C, 789B, 785B, 784C, 784B, 776B, 785, 777B

    asphalt paver
    AP-800B AP-800, AP-1200, WE-851B, WE-601B

    cold planer
    PR-75

    track-type tractor
    163 D4D, 10S D3C III 140, D5C III 143 D6C, D3C, D3, D6D, D9H, 3S 11 3P D8H, D10, D4B, 10C 11SU 4P 6S D9G, 53 D7F, 117 D9E, 153 10 D4C, D3B, 10U 6A 141 3 D4C III 6 D11N, 55, 11U

    wheel dozer
    814, 834, 824B, 824C, 824S

    track-type loader
    983, 933, 935B, 941B, 933C, 977K, 931B, 931C, 931, 951C, 977D, 935C, 977L, 941, 951B, 939C, 939

    excavator
    245, 206, 215, 205 235, 225, 229D, 213 212

    earthmoving compactor
    826C, 816, 825 815, 825B, 825C, 826B