4C-3975: Caixa de Armazenamento Plástica
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4C-3975: Caixa de Armazenamento Plástica

    Número de Peça : 4C-3975
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (A) (Exterior) (pol): 15,50
    • Comprimento (A) (Interior) (pol): 14,00
    • Comprimento (B) (Exterior) (pol): 12,25
    • Comprimento (B) (Interior) (pol): 10,75
    • Comprimento (C) (Exterior) (pol): 2,50
    • Comprimento (C) (Interior) (pol): 5,00
    • Comprimento Exterior A (pol): 15,50
    • Comprimento Exterior B (pol): 12,25
    • Comprimento Exterior C (pol): 5,50
    • Comprimento Interior A (pol): 14,00
    • Comprimento Interior B (pol): 10,75
    • Comprimento Interior C (pol): 5,00
    • Cor: Preto
    • Materiais de Alavanca: Sim
    • Número de Travas: Duas
    • Profundidade (D) (Exterior) (pol): 1,75
    • Profundidade (D) (Interior) (pol): 1,38
    • Profundidade (E) (Exterior) (pol): 3,75
    • Profundidade (E) (Interior) (pol): 3,63
    • Profundidade Exterior (D) (pol): 1,75
    • Profundidade Exterior (E) (pol): 3,75
    • Profundidade Interior D (pol): 1,38
    • Profundidade Interior E (pol): 3,63
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.