4C-5492: Chaves de Torque do Tipo Clique
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4C-5492: Chaves de Torque do Tipo Clique

    Número de Peça : 4C-5492
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comando (pol): 3/8
    • Comprimento (pol): 17 5/8
    • Estilo: A
    • Incrementos (pé-lb): 2,0
    • Intervalo Máx. de Torque (pé-lb): 100,0
    • Intervalo Mínimo de Torque (pé-lb): 20,0
    • Largura da Cabeça (pol): 1 1/8
    • Observações: Caixa Incluída
    • Precisão: ±4%
    • Profundidade da Cabeça (pol): 9/16
    • Rodapé da Peça: Kit de Serviço para catracas com a marca impressa na cabeça
    • Tipo de Cabeça: Catraca Flexível
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.