• \
  • Home
  • 4D-4065: Extremidade da Haste Esférica
4D-4065: Extremidade da Haste Esférica
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4D-4065: Extremidade da Haste Esférica

    Número de Peça : 4D-4065
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Componente do Soquete/Esfera Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Largura (mm): 0
    • Observações: 0
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Extremidade da Haste: Esférico
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    rrss
    RM-300

    com
    836

    cold
    PR-1000C PM-565, PM-565B, PR-1000

    ttt
    D7R XR D6H XR D7R LGP D6R STD D6H XL D9R, D8R D7R, D6H, D8N, D6E SR D10N, D6R, D6R XL D5E, D5H, D11N, D4H

    ieng
    3512 G3616 G3612

    wtt
    834B

    fp
    SAT214 SAT318 SAT322T SAT323TSC SAT223T SAT318T SAT223 SAT325T SAT325 SAT318TSC SAT323 SAT322 SAT322TSC SAT323T

    oht
    797B, 777D, 773B, 775D, 797F, 789D, 771D, 769D, 776C, 773D, 795F AC 776D, 777C, 775B, 769C, 793B, 795F XQ 771C, 797

    track type tractors
    D6RXL

    pipe
    583R, 578, 589, 587R

    ap
    SE60 VT XW SE60VT XW AP655F, SE50 VT SE60 V XW