4H-8380: Pino-Mola
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4H-8380: Pino-Mola

    Número de Peça : 4H-8380
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Pino de mola bobinado

    Descrição:

    O pino de mola bobinado é feito ao enrolar material fino em uma forma cilíndrica. O pino é instalado em um furo ligeiramente menor e é retido pela ação da mola das bobinas. As bobinas permitem o movimento radial após a instalação e absorvem o choque e a vibração. O pino é bem adaptado para a instalação em furos ampla tolerância incompatíveis.
    As peças de Fixação e Ferragens Cat® são projetadas para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de fixação e desempenho anterior. Essas são informações que outros fabricantes não têm. As peças são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não produzidos pela Cat sejam aparentemente adequados à sua máquina, nenhuma outra empresa conhece o seu equipamento como nós.


    Atributos:
    • Os fixadores e ferragens Cat são fabricados com especificações precisas e são construídos para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
    • Resistência e Qualidade – os Fixadores atendem ou excedem as exigências da ISO, ASTM, ASME e SAE
    • Revestimentos que atendem exigências especiais para diferentes aplicações (conformidade RoHS).


    Aplicações:
    • Você pode confiar nos Fixadores e Ferragens Cat para ajudar a criar, manter ou fixar – para a maioria das aplicações de máquina e oficina em todo o mundo

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Pino - B (pol): 4-Mar
    • Descrição do Material: pino de mola em aço
    • Diâmetro do Pino - A (pol): 16-Mar
    • Observações: Diâmetro do Pino: 4,76, OAL: 19,05, Tipo de Extremidade 1 do Pino Rolete: Chanfro, Tipo de Extremidade 2 do Pino Rolete: Chanfro
    • Tipo de Pino: Pinos de Mola/Pinos de Rolo
    earthmoving compactor
    826C 825 825C 815F 816F 825G 816F II 815F II

    challenger
    35 55 45

    wheel-type loader
    966R 980C 938F 950 962H 950H 966H 930 930T 966C 966F 936E 988 970F 966E 972H 930R 950B 966F II 936 980 980G II 950F 980H 960F 920 950G 950E 950F II 950K 962G 992B 910 988F 966D G936 966G 980G 980B 936F 962K 938G 950B/950E 988B 992 988F II 972G II

    engine - truck
    1673

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    wheel-type skidder
    518 525C 545C 120C 535C

    off-highway truck
    785 785D 775E 777D 773B 793C 775D 784B 775F 777 773 773E 771C 771D 776C 769C 768C 773D 772B 776 784C 775G OEM 776B 769 789 785C 773F 773G OEM 793D 769D 775B 770 772 777B 789D 773G 775G LRC 775G 793B 776D 777C 789C 789B 793 773G LRC 785B 69D 769B

    engine - industrial
    SPF343C D353E D349 D320A D348 D353D D353C

    track-type loader
    931B 931C II 931 973 983 943 931C 953 935B 963 953B 933C 935C 933 977D 939 963B 939C 935C II

    articulated dump truck
    D30D 740 D25D D400E II 735 D350D 735 OEM

    paving compactor
    CB-434

    track-type skidder
    125C 120C

    backhoe loader
    434E 422E 438D 424D 430E 416D 420D 432D 432E 420E 430D 416E 428D 450E 446D 442D 444E 428E 442E

    wheel dozer
    824S 814F 824C 824G 814F II

    asphalt paver
    AP-800B AP-1000 AP-1050 AP-800

    underground articulated truck
    AD30 AD60 AE40 AD55 AD45B AD55B AD45 AE40 II AD40

    integrated toolcarrier
    IT38G IT38F IT12 IT62G

    pipelayer
    589 578 583R

    marine products
    D330A D353E D342C D353D D348 D375D D333A D330B D342 D346 D353C

    wheel tractor-scraper
    633E II 621H 637 657E 666 660B 627G 627 627E 641 621F 631G 621E 657G 650B 623F 623E 621G 651 621 631E 641B 657 627F 623G 651E 637G 657B 623 666B 637E 631K 631C 621S 621K OEM 633C 651B

    track-type tractor
    D3B D4B D4E 4A 173B D3 D3C D6K2 D4C III D4E SR 5A PAT D3C II D4G D5C III D5G D6K2 LGP D5K2 LGP D3G D3K XL D5K2 XL 3 D6K2 XL D4K XL D5K LGP 3S D3K2 XL D6K D6K XL 4 D7G D4K LGP 53 D4K2 LGP D4C II 3P D4C D5K XL D3K2 LGP D3K LGP 4P D5C D3C III D4K2 XL 54 193 183B D6K LGP D9E D5C PAT D5C PATLGP

    load, haul, dump
    R1700G R2900G R1600 R2900 R1600G

    oem solutions
    CAT WDS