4I-6610: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4I-6610: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 4I-6610
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Termoplástica

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo e sintéticos por todo o sistema hidráulico.


    Descrição:
    Construído com um tubo interno termoplástico resistente a fluidos hidráulicos a base de petróleo e sintéticos, óleos lubrificantes, ar e água. Contém reforço em fibra sintética com uma cobertura termoplástica que é resistente a fluido hidráulico, abrasão e intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de fluido hidráulico de pressão média. Essa mangueira também pode ser usada com ar, água e água/glicol em temperaturas de até +66°C.

    excavator
    365B, 385C L 320C, 324D, 317 N 320 L 326F, 317-A 326F LN 320-A 340F L UHD 320D2, 320D2 L 320N, 320D, 320D L 320-A N 320-A S 325B L 385B

    track excavators
    320C, 320D2L, 385CL, 320DL, 320CL, 385BL, 325B, 324EL, 320D2, 350L, 324ELN, 340FUHD, 320BL, 320L, 320, 315L, 320S