4I-7434: Suporte-Flexível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4I-7434: Suporte-Flexível

    Número de Peça : 4I-7434
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Suporte

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Montagens de Duas Peças são extremamente versáteis e estão disponíveis em projetos simétricos (duas montagens) e assimétricos (montagem mais coxim). Elas são instaladas em um diâmetro interno em uma placa de suporte, além de parafusadas em uma luva central, que pode estar presa ou solta.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens de Duas Peças são ajustadas de maneira fina para a aplicação específica por meio de um composto de borracha e uma geometria de projeto. As montagens costumam ser pré-comprimidas para oferecer uma vida útil de serviço mais longa.

    Aplicações:
    As montagens de duas peças são usadas em uma grande variedade de instalações do sistema Cat, inclusive motores, transmissões, sistemas pós-tratamento, componentes eletrônicos, cabines e sistemas HVAC, componentes hidráulicos e estruturas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Suporte (pol): 1,17
    • Diâmetro Externo da Cabeça (pol): 3,7
    • Diâmetro Externo do Piloto (pol): 2,46
    • Diâmetro Interno (pol): 0,81
    • Espessura da Cabeça (pol): 0,85
    • Luva Colada: Sim
    • Tipo de Suporte: Duas Peças - Simétricas
    excavator
    EL200B 322-A L 325-A 322 L 320-A 325 L 320 L 325-A FM L 325-A L 320-A L 322-A LN 322-A

    engine - industrial
    3116