4J-0985: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4J-0985: ROLAMENTO

    Número de Peça : 4J-0985
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esfera Cat® (Linha Dupla)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    pipelayer
    561C, 572G

    track-type loader
    941, 941B, 951, 953, 943, 951C, 951B

    engine - industrial
    G398

    track-type tractor
    4A 4S 143 140, D9T, 4 153 D4E, 181 161 151 141 191 150 D4E SR 163