4J-7945: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4J-7945: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 4J-7945
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 9,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 11 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    earthmoving compactor
    816, 826C

    wheel-type loader
    966C, 992B, 966F II 966E, 966D, 970F, 966F, 992, 966R

    engine - generator set
    3612 3616 C280-12

    wheel dozer
    824C, 824S

    off-highway truck
    773, 772

    excavator
    320B N 320B, 320B L

    track-type loader
    983, 983B

    engine - industrial
    G3612 G3616 C280-16 3612

    wheel tractor-scraper
    627B, 660B, 623, 621E, 627E, 657G, 651E, 623F, 621R, 621B, 666B, 623E, 623G, 657B, 627, 650B 621G, 657E, 623B, 621F, 621, 641B, 651B, 627G, 621S, 627F, 633D

    articulated dump truck
    D550B, D44B

    track-type tractor
    7SU 7 D7H, 57 7S 7A D8R II 7U 57H D8R