4K-4284: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4K-4284: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 4K-4284
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Interno (pol): 2,16
    • Diâmetro Livre - A (pol): 1,99
    • Espessura - B (pol): 0,078
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    aplainadoras a frio
    PM-565B

    compactadores de asfalto
    CD54

    tratores-escrêiperes de rodas
    613C, 613CII, 613G

    assentadores de tubos
    572R, PL61, 572RII, 561N, 561M, 561H

    escavadeiras florestais
    330CFMST

    tratores de esteiras
    D4CIII, D4CIIILGP, D5CIIIXL, D5CIII, D3CIII, D4CIIIXL, D5CIIILGP, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D3CIILGP, D5C, D6DLGP, D3C, D4CIILGP, D4B, D4C, D3CII, D4CLGP, D4BLGP, D4CII, D3CLGP, D5B

    pás-carregadeiras de esteiras
    939, 933LGP, 933, 935B, 931CLGP, 931C, 931CIILGP, 931BLGP, 931CII, 935CII, 931B, 935C

    tratores florestais
    D4TSKHII

    escavadeiras de esteiras
    336FLH, 330DL, 336DL, 330CMH, 336D, 336FL, 330DLN, 336FLNXE, 330D, 336D2XE, 336DOEM, 336ELH, 336EL, 340DL, 340D2L, 336DLOEM, 336ELNH, 336D2L, 336FOEM, 330CL, 336D2, 328DLCR, 325CCR, 336FLN, 336D2GC, 330C, 336FLXE, 336E, 336DLN, 340FLLRE, 330DMH, 336ELN, 336D2LXE, 336DHVGOEM, 336EH, 335FLCR, 330CLN, 336EHVGOEM, 340FL, 336EOEM, 330DLOEM, 340D2LOEM, 336FXE, 340F, 336F, 340FUHD, 340FLRE, 336D2LOEM

    carregadeiras
    906H, 993K, 907H, 908M, 938H, 906M, 908H, 907M, 907H2, IT38H, 908K, 906H2, 907K, 993KLRC, 906K, 908H2, 950GC, IT12, 910, IT18, G910, 916, IT28, 926E, 930TII