4K-7502: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4K-7502: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 4K-7502
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,39
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,13
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 3/8
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,75
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/2 - 20
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    meng
    3054 3054B

    ieng
    G3520B C4.4 3056 3054C 3054E C6.6 C7.1 3054B 3054 3056E

    bhl
    416B, 428B

    teng
    3054

    wheel loaders
    924HZ

    it
    IT28G

    tmh
    TH62, TH82, TL1055C, TH83, TH63, TH103, TL943C

    wtl
    924G, 924H, 924HZ, 928HZ, 924GZ, 928G, 930H, 930G, 928H

    comp
    CB-434B, CB-434C, PS-300B, PF-300B, CB-545, PS-300C, PF-300C, CB-544