• Home
  • 4L-9337: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
4L-9337: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4L-9337: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 4L-9337
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: 0, Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0, 0.29
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0.37, 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/2, 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0.56, 0
    • Rosca: 0, UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 3/8 - 16
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/8, 3/8
    • Tipo de Parafuso: 0, Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Unidade de Medida: Polegada, 0