4N-6116: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4N-6116: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 4N-6116
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 251,46
    • Altura (pol): 9,9
    • Comprimento (mm): 444,5
    • Comprimento (pol): 17,5
    • Largura (mm): 322,58
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.