4N-6765: CABEÇ A D343
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4N-6765: CABEÇ A D343

    Número de Peça : 4N-6765
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão


    Atributos:
    Os cabeçotes de cilindro Cat® são:

    • Totalmente usinados para os rígidos padrões e tolerâncias de projeto da Caterpillar. Isso garante que não ocorram vazamentos por causa de um ajuste perfeito de todos os componentes do cabeçote de cilindro e superfícies conjugadas. Isso oferece o máximo de confiabilidade e vida útil longa.
    • Limpos. Os processos de fundição podem deixar para trás areia para liga dentro dos cabeçotes de cilindro, o que poderá contaminar perigosamente o motor ou evitar o resfriamento adequado durante a operação.
    • Desenvolvidos para serem usados com guias e/ou inserções de válvulas padrão: a disponibilidade de vários tamanhos de guias e inserções oferece o máximo em reutilização e reparo do cabeçote de cilindro.
    • Projetados para serem remanufaturados. A cara camada inferior de fundição do cabeçote pode ser usinada para remover pequenos danos e ainda ter outro ciclo de vida útil.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 234,95
    • Altura (pol): 9,25
    • Comprimento (mm): 457,2
    • Comprimento (pol): 18
    • Largura (mm): 1.358,9
    wheel tractor-scraper
    637, 633C

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    834, 824B

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D343

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    769, 769B, 768B

    earthmoving compactor
    825B, 826B