4N-8559: CONJ NÚCLEO RAD
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4N-8559: CONJ NÚCLEO RAD

    Número de Peça : 4N-8559
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colmeia do Radiador

    Descrição:

    • As colmeias são componentes importantes dos radiadores que eliminam o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 373,38
    • Altura (pol): 14,7
    • Comprimento (mm): 1.403,35
    • Comprimento (pol): 55,25
    • Largura (mm): 1.282,70
    cold planer
    PR-450, PR-450C

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408B 3406C 3408C 3412 D379B 3412C 3406B 3408 G3406 3406

    engine - industrial
    3406B 3408 3412 3406 3408C G3408 3406C G3406 G379 3412E 3408E 3408B D379 D379B 3412C G379A