4P-1381: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4P-1381: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 4P-1381
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 259,08
    • Altura (pol): 10,2
    • Comprimento (mm): 546,1
    • Comprimento (pol): 21,5
    • Largura (mm): 322,58
    wheel tractor-scraper
    621E, 621F, 623E, 627F, 623F, 627E

    pipelayer
    578

    engine - generator set
    3406B 3406C

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980F II 980C, 980F

    engine - industrial
    3406B HT400 3406C

    articulated dump truck
    D40D, D400D

    engine - truck
    3406B 3406C

    track-type tractor
    8SU 8 57H D8N, 8A 8U

    generator
    SR4

    road reclaimer
    RM-350, SS-250, RR-250, SM-350

    wheel dozer
    824C

    excavator
    245B

    earthmoving compactor
    826C, 825C