4S-8538: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4S-8538: ROLAMENTO

    Número de Peça : 4S-8538
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Rolamento de Esferas Classic
    track-type tractor
    5 D5M 5A D4B, D3C III D4C, 5S 4P D3, D6M D6R II 5A PAT D4H, 163 D6R, D5B, 5P D5H, D7R, D5, D3B, 4S D5C PAT 153 D7R II 54 D3C, 4 D5N D6N D5C III 3 D4C III 53 D4H XL D3C II D4H III 3P D5C, D4C II 55, D5H XL D5C PATLGP 6 4A

    pipelayer
    572R, 583R, 561D, 561M, 572R II 561N, 587R, PL87, 587T

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18, IT18B, IT12, IT28B

    wheel-type loader
    966C, 910, 950, 930R, 926, 916, 926E, 930T, G926, G916, G910

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    955L, 931B, 933, 955K, 931C II 939, 935B, 931, 935C, 931C, 935C II 977

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK II 4P D4HTSK III D5HTSK II

    earthmoving compactor
    816, 815