4S-9261: Bateria Premium de Alto Rendimento
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4S-9261: Bateria Premium de Alto Rendimento

    Número de Peça : 4S-9261
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria de Saída Alta Premium de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Capacidade de Reserva (Min): 292
    • Tensão (volts): 12
    3300
    3306B, 3304, 3306, 3304B

    3500
    D398B

    vs de 27 a 32 litros
    3408A, D353, 3408B

    motor - industrial
    G343, SR 447, SR 448, D346, D349

    produtos marítimos
    D349, D346, D334, D333A, D330A

    tratores de esteiras
    D3B, D4DSA, D4BLGP, D4B, D6DSA

    pás-carregadeiras de esteiras
    955K, 931BLGP, 955F, 931B, 951B, 955L, 953, 977K, 953LGP

    de 15 a 18 litros
    D333C

    escavadeiras de esteiras
    235B, 215

    carregadeiras
    910, 950E, G936, 950B, 936E

    motoniveladoras
    140G, 12F