4S-9701: EIXO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4S-9701: EIXO A

    Número de Peça : 4S-9701
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo de Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os eixos são um componente importante das turbinas do turbocompressor que converte energia do gás de escape em energia mecânica para empuxar o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 94
    • Altura (pol): 3,7
    • Comprimento (mm): 223,5
    • Comprimento (pol): 8,8
    • Largura (mm): 94
    track-type tractor
    D7F

    wheel-type loader
    950

    engine - industrial
    3304 D330C