4T-0933: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4T-0933: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 4T-0933
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    com
    836K

    ttt
    D6T, D6T XL PAT D6T XL D9R, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6R III D6T XW D6R II D6T LGP

    bhl
    446B, 446D

    wts
    631K, 637K

    wtt
    834K, 854K

    lhd
    R1700K

    emac
    C9.3

    fp
    SAT318 SAT323 SAT322

    wheel loaders
    988KLRC, 988KXE, 986K, 988K, 972M

    compactors
    836K

    wtl
    962M, 986K, 966H, 966M, 972H, 962L, 972M, 972M XE 950M, 980M, 962H, 962M Z 986H, 950H, 966M XE 988K XE 982M, 950 GC 966L, 972L, 950L, 980L, 950M Z 962 97AM 988K, 988 XE