4T-5717: Selo Auxiliar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4T-5717: Selo Auxiliar

    Número de Peça : 4T-5717
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 12,6
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,5
    • Descrição do Material: A Borracha de Uretano tem excelente resistência à abrasão e ao corte e funciona com lubrificantes à base de petróleo e fluidos hidráulicos em temperaturas moderadas. No entanto, não a use com fluidos solúveis em água."
    • Diâmetro da Haste (mm): 133,35
    • Diâmetro da Haste (pol): 5,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Diâmetro Interno (mm): 133
    • Diâmetro Interno (pol): 5,23
    • Formato do Selo: Tipo A
    • Largura da Seção Transversal (mm): 5,6
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,22
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 6,21
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 157,73
    • Material: Borracha de Uretano
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    excavator
    245, 245B, 235B