4T-6066: GP DE MOTORES
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4T-6066: GP DE MOTORES

    Número de Peça : 4T-6066
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor de Engrenagem

    Descrição:
    Os motores hidráulicos convertem a pressão hidráulica e o fluxo em torque.

    Atributos:
    Os motores hidráulicos foram projetados precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    Os motores hidráulicos foram projetados para exigências específicas da máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 233,7
    • Altura (pol): 9,2
    • Comprimento (mm): 363,2
    • Comprimento (pol): 14,3
    • Largura (mm): 162,6
    track-type tractor
    10 10U 11U 11 11SU D11N, 10C D10, 10S