4T-6588: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4T-6588: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 4T-6588
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante

    Descrição:
    Borda Cortante (35 mm)


    Atributos:
    Borda Cortante Aparafusada / Centro


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas em Pás-carregadeiras 980 e 988.

    • Altura (mm): 406
    • Altura (pol): 15,98
    • Comprimento (mm): 1.211
    • Comprimento (pol): 47,68
    • Largura (mm): 35
    • Máquina: Pá-carregadeira
    wheel-type loader
    980M, 982M, 980H, 980K, 980G II 988B

    work tool