4T-6761: Proteção da Borda do Segmento
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4T-6761: Proteção da Borda do Segmento

    Número de Peça : 4T-6761
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda do Segmento

    Descrição:
    São ideais para mover materiais remanejados com abrasão e impacto médios.

    Atributos:
    Os segmentos Cat® oferecem mais material de desgaste de borda dianteira, prolongando a vida útil e reduzindo o investimento em peças. Um segmento reversível cria mais material de desgaste de borda dianteira, o que reduz o número de peças. Cada segmento tem um centro separado, bem como perfis separados à esquerda e à direita para bordas da base em lâmina.

    • Comprimento (mm): 431
    • Comprimento (pol): 16,9
    • Espessura (mm): 40
    • Espessura (pol): 1,57
    • Largura da Extremidade (mm): 590
    wheel-type loader
    992G, 992C, 990K, 990 II 990, 992D

    work tool