4T-6778: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4T-6778: Selo Tamponador

    Número de Peça : 4T-6778
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 47,62
    • Diâmetro da Haste (pol): 1,87
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,14
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Formato do Selo: Tipo A
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 2,25
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 57,20
    track-type tractor
    D7H, 57H 7S 57 7A 7SU 7 7U